induktivni senzor
IN5248
IN-3002-BPKG/15m
induktivni senzor
IN5248
IN-3002-BPKG/15m
- Pravokotno ohišje za posebej varčno shranjevanje
- Za uporabo, kjer je prostor omejen
- Prostorsko varčna priključna tehnologija
- Zelo visoka frekvenca preklopa
- Široko območje delovne temperature
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 12 x 26 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
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
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1400 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...1,6 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 2577 |
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiali | PBT |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 0,5 |
---|
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 1,2; (ko je medeninasti vstavek v stiku z nasprotnim delom) |
---|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 15 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|