induktivni senzor
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
induktivni senzor
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
- Posebej kratko ohišje
- Za uporabo, kjer je prostor omejen
- Prostorsko varčna priključna tehnologija
- Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
- Zelo visoka frekvenca preklopa
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 800 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...1,6 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 5541 |
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|