induktivni senzor
ID5044
ID-3050-BPKG/20m
induktivni senzor
ID5044
ID-3050-BPKG/20m
- Zelo veliko območje zaznavanja
- Veliko aktivno pročelje senzorja
- Preprosta nastavitev območja zaznavanja prek potenciometra
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 50 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 120 x 80 x 30 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
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
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 50 |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | da |
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] | 50 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...40,5 |
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
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1390 |
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materiali | PPE |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|