induktivni senzor
IB5120
IB-3020-BPKG/15mPPU
induktivni senzor
IB5120
IB-3020-BPKG/15mPPU
- S PVC kablom
- Gladko plastično ohišje za zaščito pred odlaganjem
- Ohišje PTB, odporno na raztopine za luženje
- Za uporabo na lužilnih linijah
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 20 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
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
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 60 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 20 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...16,2 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1853 |
Mehanski podatki
Ohišje | cilindrično |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 15 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|