induktivni senzor
IA5046
IA-3010-BPKG/20M
induktivni senzor
IA5046
IA-3010-BPKG/20M
- Za uporabo na lužilnih linijah
- Gladko plastično ohišje za zaščito pred odlaganjem
- Ohišje PTB, odporno na raztopine za luženje
- S PVC kablom
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IA5127 + EVC083 Primerjava izdelkov: IA5046 / IA5127 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
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
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 300 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...8,1 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1853 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,946 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|