• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Vibrationsgivare
  2. Vibrationsgivare med IO-Link
  3. Fördelarna med IO-Link

Vibrationsdiagnostik med IO-Link

Ökar maskinens drifttid, minskar underhållskostnader

IO-Link-teknik förenklar inställningsprocessen för vibrationsgivaren och dess integrering i befintliga kontrollplattformar eller IT-system på högre nivå. Med hjälp av oskärmade standardkablar skickas process-, parameter- och diagnosdata digitalt och förlustfritt till en IO-Link-master från vilken de vidarebefordras till system på högre nivå. Det tillåter dig att på enkelt vis förlänga drifttiden för din maskin, minska underhålls- och servicekostnader och långvarigt förbättra din maskin och dess processkvalitet.

Fördelarna med IO-Link i korthet:

  • Enkel integrering direkt i industriella ethernetsystem, det krävs varken styrskåp eller omfattande ledningsdragningar
  • Sömlös överföring av process-, händelse- och diagnosdata
  • Fjärråtkomst till givarens parametrar via IT-strukturer

Omfattande frekvensdetektering för tidig upptäckt av skador

VVB upptäcker simultant de karakteristiska värdena v-RMS, a-RMS, a-Peak, crest och temperature, vilka samtliga är viktiga indikatorer för möjliga maskinproblem. Hastighetsvärdet för vibrationer v-RMS har standardiserats i ISO 10816 och utgör ett mått av den energi maskinen utsätts för.

Lagerskador, nötningsprocesser, friktion eller kavitation skapar högfrekventa och väldigt lågenergiska vibrationer, särskilt i ett tidigt skede av skadan. De täcks inte av frekvensområdet som definieras i ISO och påverkar inte v-RMS tills en mer avancerad nivå har uppnåtts. Här är vibrationsaccelerationens värden "topp" (a-peak) och "effektiv" (a-RMS) fördelaktiga eftersom de ändras p.g.a. sådana skador och på så sätt gör dem synliga.

Detaljerad felanalys tack vare insamling av rådata

Är de karakteristiska värdena för sig inte tillräckliga? Vill du genomföra en mer djupgående skadeanalys?
Givaren kan ge rådata om vibrationer som ett binärt stort objekt (binary large object=BLOB) på begäran eller om den utlösare på en händelse vid kopplingsutgången. De kan också enkelt kommas åt via IO-Link. BLOB-registreringsintervallet är 4 sekunder långt. Efter den interna registreringen skickar systemet data under några minuter (beroende på COM2 eller COM3) till system på högre nivå.

Räknare för maskinens drifttimmar

Vill du gärna samla in data om din maskins aktuella drifttid?
Med VVB-givaren kan det göras i en handvändning. Den övervakar maskinens aktuella drifttid med hjälp av vibrationsparametern v-RMS. Allt du behöver göra är att konfigurera tröskeln i givaren. När v-RMS överskrider denna tröskel, ackumuleras den överskridna tiden. Dessutom registrerar en räknare det antal tider i vilka tröskeln överskrids. Det innebär att varje driftcykel i maskinen kan indirekt upptäckas av givaren. Givaren kan när som helst skicka karakteristiska värden till både styrenheter eller till ett IT-system på högre nivå.