- Vibrationsgivare
- Diagnoselektronik och accelerationsgivare
Diagnoselektronik och accelerationsgivare
Diagnoselektroniken VSE är en programmerbar utvärderingsenhet för upp till fyra dynamiska vibrationssignaler, som kan integreras smidigt på automations- och kontrollnivån som en lösning för tillståndsövervakning online. Alla intelligenta funktioner är samlade i en enhet, för att utnyttja fördelarna med edge computing precis där det behövs.
Med hjälp av flexibelt konfigurerbara tillståndsparametrar kan VSE-diagnoselektroniken utföra enskilda övervakningsuppgifter i tids- och frekvensdomänen och kommunicera i realtid inom millisekunder.
Från givaren till ERP-systemet
Ytterligare hjälpsignaler (t.ex. hastighet, tryck, temperatur) kan läggas till via analoga ingångar för att förse diagnoselektroniken med all information den behöver för tillförlitlig och flexibel övervakning av en specifik maskin eller applikation .
Dubbelriktad kommunikation via Ethernet-TCP/IP (t.ex. OPC UA) och de vanliga fältbussgränssnitten (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT och EtherNet/IP) garanterar maximal interaktion mellan diagnoselektroniken och maskinen.
Produkter
Accelerationsgivare mäter de dynamiska krafterna på maskinens yta och levererar råsignalen för vibrationsövervakning eller vibrationsdiagnostik i efterföljande led, t.ex. med hjälp av VSE-diagnoselektroniken.
VSA/VSP-accelerationsgivare
Robust accelerationsgivare i olika höljen av typ VSA eller VSP, också för montage i svåråtkomliga områden. Varierande mätområden med spänningsutgången (100 mV/g) eller strömslinga (0–10 mA). Anslutning till VSE diagnostikelektroniken.
VSA-accelerationsgivare
Problemfri användning i händelse av snabba rörelser eller påverkan av höga krafter.
integrerad självtest för permanent säkerhet.
Egensäker accelerationsgivare typ VSP0xA
För mätning av vibration i farliga områden.
Anslutning till VSE-diagnostikelektroniken installerad utanför ATEX-zonen via en barriär.
VSM-accelerationsgivare
Fleraxliga accelerationsgivare med MEMS-chip och IEPE-spänningsutgång känner även av vibrationer i axiell och radiell riktning.
Översikt över monteringsadaptrar
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | M8 magnetisk adapter | |||||||||||
| E30091 | M5 magnetisk adapter | |||||||||||
| E30449 | ¼"-28 UNF magnetisk adapter | |||||||||||
| E30471 | M8 90° självhäftande adapter | |||||||||||
| E30472 | ¼"-28 UNF självhäftande adapter | |||||||||||
| E30473 | M8 självhäftande adapter | |||||||||||
| E30474 | ¼-28 UNF självhäftande adapter | |||||||||||
| E30475 | M5 självhäftande adapter | |||||||||||
| E30468 | M5/M8 monteringsadapter – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | M5/M8 monteringsadapter – Ø 8,5 | |||||||||||
| E30493 | M8 monteringsadapter – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | M16 monteringsadapter | |||||||||||
| E30495 | M8 monteringsadapter | |||||||||||
| E30539 | M5-M10 skruvadapter | |||||||||||
| E30534 | M5-M12 skruvadapter | |||||||||||
| E30540 | M5-M16 skruvadapter | |||||||||||
| E30535 | M5-M20 skruvadapter | |||||||||||
| E30536 | M8-M12 skruvadapter | |||||||||||
| E30537 | M8-M16 skruvadapter | |||||||||||
| E30538 | M8-M16 skruvadapter |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | M8 magnetisk adapter | |||
| E30449 | ¼"-28 UNF magnetisk adapter | |||
| E30471 | M8 90° självhäftande adapter | |||
| E30472 | ¼"-28 UNF självhäftande adapter | |||
| E30473 | M8 självhäftande adapter | |||
| E30474 | ¼-28 UNF självhäftande adapter | |||
| E30468 | M5/M8 monteringsadapter – Ø 12,5 | |||
| E30469 | M5/M8 monteringsadapter – Ø 8,5 | |||
| E30493 | M8 monteringsadapter – Ø 12,5 | |||
| E30495 | M8 monteringsadapter | |||
| E30536 | M8-M12 skruvadapter | |||
| E30537 | M8-M16 skruvadapter | |||
| E30538 | M8-M16 skruvadapter |