- Vibrationsgivare
- Vibrationsgivare med IO-Link
Vibrationsgivare med IO-Link
Tillståndsövervakning: maskinens tillstånd alltid i sikte
ifm:s VVB vibrationsgivare används för permanent realtidsövervakning av vibrationer i enklare industriella maskiner. Även minimala avvikelser från maskinens idealtillstånd kommer påverka vibrationsmönstret. Det gör det möjligt att upptäcka misstänkta maskinskador redan i ett tidigt skede. Anläggningsoperatörer kan agera förutseende och förplanera underhållsbehov för att undvika kostsamma produktionsavbrottstid.
Funktioner hos IO-Link-vibrationsgivaren:
- Permanent övervakning av relevanta indikatorer för utmattning, slag, friktion och temperatur
- Sömlös integrering direkt i industriella ethernetsystem, det krävs varken apparatskåp eller omfattande ledningsdragningar
- Insamling av råsignaler för avancerade skadeanalyser
- Integrerad räknare för maskinens drifttimmar baserad på vibrationshastigheten
- Snabbare dataöverföring tack vare IO-Link COM3-gränssnitt
Mångsidig givare för alla vibrationer