- Vibrationsgivare
- 3-axlig vibrationsgivare med CANopen
Givare för tillståndsövervakning med CANopen
Tänk om din maskin hade en skyddsängel - en som ständigt vakar över den, upptäcker problem tidigt och varnar dig innan skada uppstår? VMB301, den första givaren för tillståndsövervakning med ett CANopen-gränssnitt, levererar exakt detta.
Din skyddsängel för mobila maskiner
Som en skyddsängel övervakar den här givaren kontinuerligt vibrationer och temperatur på mobila maskiner och industriell utrustning. Den upptäcker avvikelser och slitage innan de eskalerar till allvarliga fel och kostsamma driftstopp. Med en frekvensbandbredd på upp till 7.500 Hz, ett mätområde på upp till ±60 g och avancerad 3-axlig MEMS-teknik detekterar VMB301 på ett tillförlitligt sätt högfrekventa skador som lagerdefekter, otillräcklig smörjning eller ökad obalans.
Den nya VMB301 är extremt robust och utformad för tuffa driftsmiljöer och är din maskins osynliga följeslagare - alltid där, alltid vaksam.
Tack vare den högpresterande 3-axliga MEMS-tekniken kan givaren monteras flexibelt och ger exakta mätningar i axiell, vertikal och horisontell riktning.
Givaren ger kontinuerlig realtidsdetektering av viktiga tillståndsindikatorer som förskjutning, utmattning, friktion, stötar och yttemperatur - allt direkt i enheten. Den har också en integrerad lastspektrumräknare och en räknare för maskinstart.
Det extremt robusta höljet i rostfritt stål är byggt för de tuffaste driftsförhållandena. Med sin interna MEMS-självtestfunktion och M12-kontakt är givaren underhållsfri och hållbar. En integrerad lysdiod ger omedelbar information om enhetens status.
Inbyggd lager- och obalansdiagnostik är lättillgänglig via CANopen-gränssnittet
Ett konfigurerbart 120 ohm-motstånd inbyggt i enheten förenklar installationen och minskar kostnaderna.
VMB-givaren för tillståndsövervakning fångar upp accelerationssignaler på tre axlar och beräknar tillståndsindikatorer i realtid, som sedan överförs via CANopen i enlighet med CiA-301. Dessa värden ger insikt i:
- Dynamisk förskjutning (d-Peak2Peak)
- Utmattning av maskinkomponenter (v-RMS)
- Ökad friktion, kavitation (a-RMS)
- Höga chocker/påverkan (a-Peak)
- Lagerskada i tidigt skede (BearingScout™)
- Kritisk obalans (obalansanalys)
- Överdriven värmeutveckling (yttemperatur)
- Hög krönfaktor (Crest)
Process- och tillståndsövervakning av vibrerande siktar
Givaren övervakar kontinuerligt lagerkondition (BearingScout™), otillräcklig smörjning (a-RMS), vibrationsenergi (v-RMS), yttemperatur och förskjutning (d-Peak-to-Peak) vid sensorns mätpunkt.
Genom att detektera dessa tillstånds- och prestandaparametrar i realtid upptäcker systemet tidigt slitage på dämpelement, lagerskador i drivmotorn och överbelastning av skärmen. Detta ökar maskinens effektivitet och minskar oplanerade stillestånd.
Dessutom kan enheten lagra upp till 4 sekunders synkroniserade rådata från alla tre axlarna och överföra dem på begäran. Detta möjliggör omfattande analyser och snabb respons på kritiska förhållanden.
Slitagedetektering i roterande komponenter i mobila maskiner
Vakuumsystemet i sopmaskiner, borrenheten i jordborrmaskiner eller klipphuvudet på en gräsklippare utsätts alla för extrema rotationskrafter. Materialslitage eller ökande obalans kan driva dessa krafter till kritiska nivåer och leda till att hela maskinen havererar.
Med VMB-givaren för tillståndsövervakning får du kontroll över maskinens livslängd. Den smarta givaren känner av förändringar i vibrationsenergin - även dynamiskt med hjälp av maskinens hastighet - och identifierar på ett tillförlitligt sätt uppkomna skador. Förarna får tidiga varningar och kan planera underhållet i god tid, vilket förhindrar allvarliga skador och förlänger maskinens livslängd.
Detektering av främmande föremål och övervakning av stötar i mobila maskiner
Tidig upptäckt av oönskade främmande föremål i flishuggar eller i inmatningsenheter på foder- och skördetröskor är avgörande för att förhindra allvarliga skador på skärsystemen. Högspänningsbatterier eller vätgastankar på mobila maskiner utsätts ofta för tuffa förhållanden och kan skadas på lång sikt på grund av frekventa höga stötar.
Med VMB-givaren för tillståndsövervakning är du perfekt förberedd för dessa utmaningar: Tack vare det breda mätområdet på upp till 60 g och den exakta 3-axliga mätningen upptäcks kraftiga stötar från främmande föremål som plötsligt kommer in i systemet tidigt. Vid kritiska avvikelser aktiveras givaren omedelbart för att skydda din utrustning och garantera säker drift.
Tidig varning med tillståndsövervakning i mobila applikationer
Lager i hamnkranar, centrifugalpumpar på tankbilar eller kugghjul i skogsmaskiner är kritiska mekaniska komponenter som kräver regelbunden tillsyn för att undvika att hela maskinen går sönder.
VMB fungerar som ögon och öron på din maskin. Den övervakar kontinuerligt dessa komponenter och upptäcker tidigt begynnande lagerskador med BearingScout™. Den identifierar också kavitation i pumpar och högfrekventa smörjproblem i växlar, vilket gör att förändringar i tillståndet syns innan allvarliga fel uppstår.