• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Vibrationsgivare
  2. Vibrationsgivare med IO-Link
  3. Produktvarianter och starterkit

Starta din vibrationsanalys

Det rätta valet för ditt användningsområde

VVB001 är universellt parametriserad. Justera parametrarna till din applikation via IO-Link.

Beroende på maskinens typ och hastighet, kan förkonfigurerade versioner i VVB-serien användas:

 

Stora maskiner

0,3…500 MW

Medelstora maskiner

15…300 kW

Snabb maskin
> 600 v/pm

VVB010

VVB020

Långsam maskin
120…600 v/pm

VVB011

VVB021

Tillståndsövervakning med IO-Link – starterkit

Starterkitet används för tillståndsövervakning av motorer för fläktar, pumpar och andra enklare maskiner. Det innehåller alla nödvändiga komponenter för ett förmånligt pris, det är lätt att implementera och skyddar din maskin mot skador.

Fördelar med starterkitet

  • Automatisera tillståndsövervakningen för din maskin med indikatorer i realtid för slag, utmattning, friktion och temperatur
  • Registrering av maskinens aktuella löptid med hjälp av det karakteristiska vibrationsvärdet v-RMS
  • Sömlös integrering direkt i industriella ethernetsystem via IO-Link
  • Utnyttja ditt befintliga kontrollnätverk för processtyrning och underhåll i realtid
  • Det krävs inga apparatskåp eller omfattande kabeldragningar