• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. IO-Link - huvudsida
  2. Konfiguration av enhet
  3. moneo blue

moneo blue – mobil konfiguration

Konfigurera dina IO-Link-enheter trådlöst via en app

Med moneo blue, i kombination med våra Bluetooth-enheter, får du trådlös åtkomst till dina IO-Link-enheter. Med den kostnadsfria appen kan du enkelt ställa in och kontrollera dina givare direkt i din smartphone eller surfplatta.

Funktioner hos moneo blue

Trådlös parameterinställning

  • Helt trådlös parameterinställning för IO-Link-enheter via iOS och Android
  • Snabb ändring, kontroll och överföring av enhetsinställningar

Mångsidig i användningen

  • Perfekt för användare som behöver konfigurera enheter lokalt
  • En enkel, mobil underhållslösning

Processdata alltid tillgängliga på ett överskådligt sätt

  • Snabb visning av realtidsdata från IO-Link-enheter

Varför moneo blue?

Hantering av parameterdatauppsättningar

IO-Link-enheter kan utföra uppsättning och byta ut sig med hjälp av en enda app

Programvara för alla IO-Link-enheter

Tillverkaroberoende uppsättning av enheter, både online och offline, med integrerad IODD-hantering

Översikt över alla IO-Link-enheter inom Bluetooth-räckvidden

moneo blue söker efter kompatibla Bluetooth-enheter inom räckvidden

Nedladdningar

moneo blue moneo blue classic
Produktkompatibilitet EIO344
EIO404
EIO330
E30446
Ladda ner för Android

Google Play


Google Play
Ladda ner för iOS

Apples App Store


Apples App Store

FAQs