You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Senzorii noştri de vibraţie cu tehnologie IO-Link
  3. Tehnologia

Senzorul VV este conceput pentru prevenirea defecţiunii la categoria principală de utilaje.

În comparaţie cu sistemele de măsurare tipice individuale, senzorul VV online este capabil să prevină defecţiunile şi să atenueze daunele catastrofale.

VV monitorizează simultan echipamentul pentru patru categorii de probleme ale utilajului: impact, uzură, frecare şi temperatură.

Metode de monitorizare a vibraţiilor:

IMPACT UZURĂ FRECARE TEMPERATURĂ
Coliziuni

Probleme mecanice

Probleme de asamblare

Frecare

Rectificare

Supraîncălzire
Exemple ale stării de defecţiune:

Lame care se ciocnesc

Obiect ingerat

Lovirea cu un obiect aflat în mişcare

Sincronizarea necorespunzătoare a secvenţei

Nealiniere

Dezechilibru

Probleme ale curelei

Picioare de susţinere slăbite

Probleme structurale

Rulmenţi defecţi

Paletă cu frecare

Lamă de glisare

Cavitaţie

Pierderea lubrifierii

Pierderea debitului de lichid de răcire

Probleme electrice

Sarcină excesivă

Frecare excesivă

Măsurarea senzorului:

Acceleraţie maximă a-Peak

Viteza medie v-RMS Acceleraţia medie a-RMS Temperatura º C

Variante de utilaje diferite

UTILAJE MARI

0,3…500 MW

UTILAJE MICI

15…300 kW

Utilaj rapid > 600 rpm

VVB010

Utilaj lent 120…600 rpm

VVB011

Utilaj rapid > 600 rpm

VVB020

Utilaj lent 120…600 rpm

VVB021