Mulțumită IO-Link, protecția mașinilor de calitate industrială se integrează direct în platforma de control existentă. IO-Link Master compatibili pe teren transmit date inteligente către comenzi și către sistemele IT de nivel mai înalt. Datele inteligente sunt compuse din valori de proces actuale, dar și din datele parametrilor (identificarea punctului de măsurare, punctele de comutare, filtre, unități, etc.) și din datele de diagnosticare (autotestare, orele de funcționare ale utilajului, orele de funcționare ale senzorului, starea dispozitivului sau contorului de evenimente).
Prin platforma sa IIoT moneo, în special cu moneo RTM, ifm oferă un software gata de utilizare și puternic pentru monitorizarea stării. moneo RTM poate fi folosit pentru implementarea tablourilor de bord complet particularizabile pentru monitorizarea cuprinzătoare a instalației și pentru prezentarea tuturor datelor de proces importante.
În caz de avarie, un mesaj de alarmă va fi trimis direct utilizatorului. Acest fapt face posibilă reacția rapidă și evitarea unui posibil eșec total.
Cu ajutorul adiției RTM Analiza avansată a vibrațiilor, datele brute înregistrate ale senzorului VVB (BLOB) declanșate de moneo RTM pot fi vizualizate în domeniul de timp și este posibilă diagnosticarea cauzei daunelor.
Pentru integrarea în echipamente industriale cu ieșiri de comutare pentru indicare sau control simplu
Valori caracteristice posibile pentru ieșirile de comutare:
Pentru integrarea în existentele:
Transmiterea:
Integrarea în PLC-ul dumneavoastră prin Fieldbus comune:
Ca o opțiune, datele pot fi transferate către orice SCADA, MES sau sistem de comandă al companiei.
Transmiterea: