You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Pagină de pornire
  3. Utilizarea
  4. Gaze

Senzori pentru măsurarea mediilor gazoase

Senzor
tip
Domeniu de măsurare Secțiune
transversală
Agent
temperatură
Treaptă de
presiune
Caracteristici
SD
0.04...
28000 m³/h
DN8...DN250 0...60 C 16 bari • pentru măsurarea consumului de aer comprimat
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100 C 100 bari • măsurare relativă
• schimbare culoare roșu/verde
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 C 300 bari • măsurare relativă
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm -10...50 C 1 bari • măsurare relativă
• monitorizare debit aer