Asigurare: Monitorizarea și întreținerea în funcție de stare a motoarelor electrice.
Diagnoză continuă:
Acoperire completă a orelor de funcționare reale.
Detectare timpurie:
Monitorizare de bază; Vibrație cauzată de dezechilibru, alinierea necorespunzătoare a arborelui, deteriorarea rulmenților de rostogolire, dezechilibrul și uzura sunt detectate la timp.
Eficiența maximă:
Diagnosticarea permanentă a problemelor de înfășurare sau a acumulării de murdărie în motorul electric în funcție de măsurarea temperaturii.
Integrare cu ușurință:
Preconfigurat, soluții inteligente ale pachetului pentru diferite tipuri de motor.
Aveți întrebări referitoare la configurare sau instalație?
Vă rugăm să ne contactați!
Aplicații pentru motoarele electrice
Monitorizarea curentului trifazic sau a motoarelor CA:
Motor pentru soluția de sistem ifm
Soluțiile sistemului opțional cu software de analiză
Vizualizarea LR SMARTOBSERVER și alarmă preinstalate
Reducerea costurilor
Întreținere în funcție de stare necesară în locul intervalelor de service fixe.
Înlocuirea pieselor poate fi planificată.
Prevenirea duratelor de inactivitate neplanificate
Detectați la timp vibrația cauzată de dezechilibru, alinierea necorespunzătoare a arborelui, deteriorarea rulmenților de rostogolire, dezechilibrul și uzura.
Optimizarea procesului
Colectarea și analiza datelor. Este necesară curățarea prin diagnoza permanentă
Implementare independentă de departamentul dumneavoastră IT
Pachetul de aplicații, de la senzor la evaluare și analiză în funcție de rețea. Scalabil: Poate fi extins la alte aplicații și / sau sisteme ERP.