• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Protecție completă a motorului dumneavoastră

Asigurare: Monitorizarea și întreținerea în funcție de stare a motoarelor electrice.

Diagnoză continuă:
Acoperire completă a orelor de funcționare reale.

Detectare timpurie:
Monitorizare de bază; Vibrație cauzată de dezechilibru, alinierea necorespunzătoare a arborelui, deteriorarea rulmenților de rostogolire, dezechilibrul și uzura sunt detectate la timp.

Eficiența maximă:
Diagnosticarea permanentă a problemelor de înfășurare sau a acumulării de murdărie în motorul electric în funcție de măsurarea temperaturii.

Integrare cu ușurință:
Preconfigurat, soluții inteligente ale pachetului pentru diferite tipuri de motor.

Este atât de simplu:

  1. Configurați-vă aplicația.
  2. Trimiteți-ne solicitarea dumneavoastră sau comanda directă pentru soluția configurată prin magazinul nostru online.
  3. Descărcați-vă setul de parametrii.
  4. Setați rapid și ușor aplicația de monitorizare a motorului cu ajutorul pachetului gratuit de aplicații ifm.
  5. Beneficiați de monitorizarea stării motorului dumneavoastră, detectați modificările duratei și optimizați-vă procesele de producție și întreținere.

Aveți întrebări referitoare la configurare sau instalație?
Vă rugăm să ne contactați!

Vedere de ansamblu asupra componentelor și punere în funcțiune pas cu pas

Aplicații pentru motoarele electrice

Monitorizarea curentului trifazic sau a motoarelor CA:

  • Oricând trebuie asigurată capabilitatea/operabilitatea proceselor utilajelor și instalațiilor
  • Clasă de putere între 15 kW și 50 MW
  • Monitorizarea tuturor unităților la mașini și stații critice procesului de producție, de ex. în sisteme de transport sau la depozitarea și recuperarea utilajelor.

Motor pentru soluția de sistem ifm

  1. Senzor de vibrație pentru montarea cu șuruburi sau adeziv
  2. Senzor inductiv pentru detectarea vitezei unghiulare
  3. Senzor de temperatură cu convertizorul semnalului măsurat
  4. Alimentare cu tensiune cuplată pe modul de 24 V
  5. Elemente electronice de diagnosticare
  6. Cablu de conectare cu priză

Soluțiile sistemului opțional cu software de analiză
Vizualizarea LR SMARTOBSERVER și alarmă preinstalate

Reducerea costurilor
Întreținere în funcție de stare necesară în locul intervalelor de service fixe.
Înlocuirea pieselor poate fi planificată.

Prevenirea duratelor de inactivitate neplanificate
Detectați la timp vibrația cauzată de dezechilibru, alinierea necorespunzătoare a arborelui, deteriorarea rulmenților de rostogolire, dezechilibrul și uzura.

Optimizarea procesului
Colectarea și analiza datelor. Este necesară curățarea prin diagnoza permanentă

Implementare independentă de departamentul dumneavoastră IT
Pachetul de aplicații, de la senzor la evaluare și analiză în funcție de rețea. Scalabil: Poate fi extins la alte aplicații și / sau sisteme ERP.