Liniște: monitorizarea și întreținerea în funcție de stare a compresoarelor
Diagnoză continuă:
Detectarea defecțiunilor motorului cu acoperirea completă a orelor de funcționare reale.
Diagnoză timpurie:
Monitorizarea dezechilibrului, uzurii și vibrațiilor generale.
Eficiența maximă:
Diagnosticarea permanentă a problemelor de înfășurare sau a murdăriei în motor prin monitorizarea temperaturii.
Integrare cu ușurință:
ifm oferă soluții individuale pentru diferite tipuri de compresoare.
Pachetul de aplicații ifm – aplicații.
Compresoare de înșurubare, conform utilizării din:
Reducerea costurilor
Întreținere în funcție de stare, atunci când este necesară, în locul intervalelor de service stabilite.
Înlocuirea pieselor poate fi planificată.
Prevenirea duratelor de inactivitate neplanificate
Detectarea vibrațiilor cauzate de dezechilibre, alinierii greșite a arborelui și uzura rotorului din compresor într-o perioadă optimă.
Optimizarea procesului
Colectarea și analiza datelor.
Întreținerea, atunci când aceasta este necesară.
Implementare independentă de departamentul dumneavoastră IT
Pachetul de aplicații, de la senzor la evaluare și analiză în funcție de rețea. Scalabil: Poate fi extins la alte aplicații și / sau sisteme ERP.