VSE100 Electronică de diagnosticare pentru senzorii de vibratie; Numarul total de intrari si iesiri 16; (configurabil); Ethernet; TCP/IP; 114 x 50 x 105 mm
DN4011 Componente reţea comutare 24 V DC; 3,3 A; Tensiune de intrare AC 100...240 V; 124 x 40 x 122,5 mm; terminale; certificare CE; cRUus; cULus; UKCA
VSA001 Accelerometru; analogic; Numarul axelor masurate 1; Domeniul de masurare al vibratiilor -25...25 g; Domeniul de frecvenţă 1...6000 Hz; Temperatură de ambianţă -30...125 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Conector
VSA004 Accelerometru; analogic; Numarul axelor masurate 1; Domeniul de masurare al vibratiilor -25...25 g; Domeniul de frecvenţă 1...10000 Hz; Temperatură de ambianţă -20...80 °C; IP 67; cablu de conectare
TS2229 Senzor de temperatură pentru conectarea la unitatea de evaluare; 1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A); Domeniu de masura -40...90 °C; -40...194 °F; conectat - la senzor 12 x 8,7 x 51 mm; 2 m PUR-Cablu; M12 Conector
TP3231 Convertor de semnal pentru senzorii de temperatura; semnal analogic; IO-Link; Domeniu de masura -50...300 °C; -58...572 °F; Setari de fabrica -50...150 °C °C; M12 Conector
IFC201 Senzor inductiv; M12 x 1 / L = 50 mm; Distanţă de comutare 7 mm nu se poate monta îngropat; normal deschis; DC; PNP/NPN; M12 Conector; IP 68; ("Coolant"); 2-pini; Temperatură de ambianţă -25...70 °C; Frecvenţă de comutare 700 Hz
EVC529 Cabluri de conectare cu mufa; Tensiune de lucru < 50 V AC; 2 m; PUR; Material de execuţie al carcasei Capsula: TPU portocaliu; Etanşare: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; fără silicon da; Fără halogen da; contacte aurite da
Monitorizarea și întreținerea în funcție de stare a compresoarelor
Monitorizarea și întreținerea în funcție de stare a ventilatoarelor
Monitorizarea și întreținerea în funcție de stare a pompelor