You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Senzori de debit
  2. Selecție în funcție de agent
  3. Glicol

Măsurarea agentului glicol - max. 35 %

Note:
Foarte adecvat

Bine adecvat

Adecvat

Inadecvat
 
Disponibil

Indisponibil
Adecvat într-o anumită măsură - în cazul acesta, vă rugăm să contactați centrul de service, la 0040 269 224550.
  Magnetic inductiv Mecatronic Senzori de imersiune
calorimetrici
  Detalii privind produsul Detalii privind produsul Detalii privind produsul

Principiul de măsurare

Magnetic inductiv

Mecatronic

Calorimetric

Precizia

Pierderea presiunii

Detectarea direcției

Contor pentru cantitate (totalizator)

Agent      

Agent neconductiv

Lichide chimice
de concentrație redusă,
de ex. soluție de hidroxid de sodiu < 5 %

Rezistent la      

Fluctuațiile de temperatură

Modificările vâscozității

Conținutul de aer

Particule

Vârfuri de presiune

Depuneri

Vibrații

Instalarea      

Nu este necesară nicio lungime a conductei de admisie

Magnetic inductiv Caracteristici speciale

Principiul de măsurare

Seriile de produse

  • Seria SM

Diametru nominal (DNxx)

  • DN6...DN50

Domeniu de măsurare

  • 0,005...900l/min

Precizia

  • ± (0,8 % MV + 0,2 % VMR)

Temperatura agentului

  • -20...90°C

Treaptă de presiune

  • 16 bari

 

Cerințe

  • Conductivitate > 20µS/cm

Industrii

  • Industria alimentară
  • Industria autovehiculelor
  • Robotică și automatizare
  • Mașini de lucru
  • Apa și apa uzată
  • Automatizarea navelor

Particularități

  • Nu sunt necesare lungimi ale conductei de admisie și de evacuare
  • Pierdere redusă a presiunii
  • Piesă auxiliară de reglare cu display cu text întreg
  • Detectarea/măsurarea direcției de curgere
  • LED pentru starea de funcționare

Valori de proces

  • Măsurarea cantității totale/totalizator
  • Debit
  • Temperatură
  • Starea dispozitivului/diagnosticare
Mecatronic Caracteristici speciale



Principiul de măsurare

Seriile de produse

  • Seria SB

Diametrul nominal

  • DN15...DN40

Domeniu de măsurare

  • 0,2...200l/min

Precizia

  • ± (4 % MV + 1 % VMR)

Temperatura agentului

  • -10...180°C

Treaptă de presiune

  • Până la 200 bar

Cerințe

  • Nu există particule > 200 μm în agent
  • Nu există câmpuri magnetice puternice în imediata vecinătate

Industrii

  • Industria autovehiculelor
  • Robotică și automatizare
  • Mașini de lucru
  • Industria de ambalare

Particularități

  • Fără lungimi ale conductei de admisie și de evacuare
  • Cel mai rapid timp de reacție > 1 ms
  • Rezistent termic până la 180 °C
  • Clasificarea presiunii de 200 bari
  • Temperatura/compensarea vâscozității pentru ulei

Valori de proces

  • Debit
  • Temperatură
  • Starea dispozitivului/diagnosticare

Senzori de imersiune calorimetrici

Caracteristici speciale


Principiul de măsurare

Seriile de produse

  • Seriile SI, SA și SF

Diametrul nominal

  • Independent de DN

Domeniu de măsurare

  • Lichid 0,04...3 m/s
  • Gaz 0,6...100 m/s

Precizia

  • Lichid ± (7% MV + 2% VMR)
  • Gaz ± (10% MV + 2% VMR)

Temperatura agentului

  • -20...90°C

Treaptă de presiune

  • Până la 300 bar

Cerințe

  • Lungimile conductelor de admisie și evacuare trebuie luate în considerare
  • Agent termoconductiv
  • Evitarea modificărilor rapide ale temperaturii

Industrii

  • Industria autovehiculelor
  • Robotică și automatizare
  • Industria apei
  • Automatizarea navelor
  • Industria alimentară

Particularități

  • Independent față de diametrele nominale ale conductei
  • Selecție de materiale diferite pentru componentele aflate în contact cu agentul
  • Configurare simplă

Valori de proces

  • Viteza exactă a debitului
  • Temperatură
  • Starea dispozitivului/diagnosticare
  • Debitul calculat

Platforme de produse -> Senzori de debit/ debitmetre