Indiferent dacă este vorba despre niveluri de umplere din rezervoare sau distanţe faţă de obiecte: Senzorii cu ultrasunete pot fi folosiţi într-o mare varietate de aplicaţii.
Aplicațiile importante ale senzorilor cu ultrasunete includ măsurarea nivelului de umplere din rezervoare sau silozuri. Indiferent dacă este vorba despre vase care conţin lichide sau produse în vrac – aceste măsurători sunt întotdeauna fiabile şi precise. Agenţii şi vaporii deosebit de agresivi întâlniţi în anumite aplicații pot prezenta o provocare majoră pentru numeroşi senzori. Datorită carcasei sale complete din oțel inox de înaltă calitate, noul senzor cu ultrasunete de la ifm este rezistent la influențele exterioare şi beneficiază de o durată de utilizare extinsă.
Obiectele transparente, cum ar fi PET-urile, pachetele cu blistere sau peliculele subţiri prezintă provocări majore pentru senzorii fotoelectrici. Senzorii cu ultrasunete detectează în siguranţă asemenea obiecte. Aceştia emit o undă de sunet, care este reflectată de suprafața obiectului şi este detectată în siguranţă. Acest lucru înseamnă că pot fi detectate în siguranţă chiar şi ţintele transparente şi semi-transparente indiferent de proprietățile materialelor acestora.
Peliculă, etichete, hârtie, fir: În mod normal, toate aceste produse sunt stocate pe bobine şi sunt alimentate în proces. Cu cât se consumă mai mult material, cu atât mai mic devine diametrul total al bobinei. Un senzor cu ultrasunete poate detecta această modificare a diametrului cu o precizie milimetrică. Culoarea, transparența sau suprafața obiectului nu au nicio influență. Utilizatorii vor fi informaţi din timp dacă este necesară înlocuirea bobinei. Aceasta minimizează timpii de nefuncționare costisitori, inutili.
La măsurarea obiectelor neregulate sau fonoabsorbante, senzorul cu ultrasunete ar putea să nu recepţioneze un ecou de răspuns. Pentru asemenea aplicaţii pot fi folosiţi senzori cu barieră luminoasă retro-reflexivă. Sunetul emis este returnat de la un deflector definit şi este recepţionat de către senzor. Un obiect este detectat dacă acesta întrerupe semnalul reflectat.
Senzorii cu ultrasunete sunt caracterizaţi printr-un fascicul lat. Acesta este un avantaj în care trebuie detectate ţinte neregulate, cum ar fi cutiile cu găuri. Ce se întâmplă dacă trebuie detectat nivelul de fiole mici sau dacă este necesară detectarea de înaltă precizie? “Tubul de sunet” (E23000) a fost dezvoltat cu precizie pentru asemenea aplicaţii. Acesta focalizează sunetul şi îngustează fasciculul permiţând detectarea prin deschideri mici.