Cu noile mastere IO-Link cu instalare în câmp, veți obține o cale ușoară și eficientă de a colecta informațiile IO-Link în PLC-ul dumneavoastră prin intermediul unei arhitecturi de control standard: ProfiNet, IP Ethernet etc. Puteți instala acest master IO-Link direct în utilajul dumneavoastră fără nici o protecție suplimentară sau cofret. Acest lucru vă permite să montați și instalați în mod flexibil I/O în procesele și utilajele dumneavoastră.
În astfel de aplicații veți avea atât informații despre senzorii inteligenți de la senzorii IO-Link, cât și veți colecta semnale digitale standard, precum senzorii de poziție și controlul actuatorilor, precum ventile, magneți sau acționări…
Pentru aceasta, modulele de intrare și ieșire ifm vă permitsă extindeți masterul IO-Link instalabil în câmp cu intrări sau ieșiri binare.
Beneficiul dumneavoastră: