Comutarea ieşirilor digitale descentralizate per IO-Link – Extinderea modulelor master IO-Link cu 12 ieşiri digitale
Conectarea ieşirilor descentralizate per IO-Link
Cu noile module de ieşire IO-Link, modulele master apte de exterior IO-Link-Master de la ifm permit să fie extinse simplu şi economic cu ieşiri digitale de mare putere. Atribuţii tipice sunt comutarea descentralizată a sarcinilor şi actuatorilor.
Domenii de utilizare
Modulele sunt disponibile în două variante: Modulul de exterior de culoare portocalie a seriei Coolant este rezistent la uleiuri şi agenţi lubrifianţi de răcire. Astfel este adecvat pentru aplicaţiile industriale generale. Datorită materialelor de carcasă utilizate modulul gri este optimizat pentru utilizare în domeniul igienei şi alimentar. Deţine clasa înaltă de protecţie IP 68 / IP 69K.