Carcasă | Caracteristici | Aplicații alimentare și igienice | Mașină-unealtă | Oțel și automotive | Aprobare ATEX | Versiuni cu IO-Link | Versiuni pentru spațiu limitat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Temperatură de regim de până la 100°C | ||||||
IxC | Rezistent la lichide de răcire și lubrifianți | ||||||
IxR | Strat anti-aderent | ||||||
Ix5xxA | Rezistența la impact 4 jouli |
Carcasă igienică cu design având rezistență ridicată la pătrundere și temperatură
În industria alimentară, nu numai schimbările rapide de temperatură, ci și agenții agresivi utilizați pentru curățarea zilnică vor supune materialul carcasei unui stres.
Materialul robust al senzorilor complet metalici este rezistent la coroziune și permite utilizarea senzorilor în aplicații extreme. Carcasa din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu clasa de protecție IP65 până la IP 69K este perfectă pentru utilizarea permanentă cu produse de curățare și umiditate. La seria I*T, modificările de temperatură sau temperaturile până la 100 °C nu vor compromite detectarea sigură a pozițiilor finale.
Carcasă Filet |
Lungimea totală [mm] | Distanța de detectare [mm] / instalare |
Nr. comandă |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 45 | 5 qf | IFT259 |
M12 x 1 | 45 | 6 nf | IFT260 |
M18 x 1 | 45 | 10 qf | IGT261 |
M18 x 1 | 45 | 12 nf | IGT262 |
M30 x 1,5 | 50 | 18 qf | IIT245 |
M30 x 1,5 | 65 | 25 nf | IIT246 |
Notă privind instalarea
qf= îngropare aproximativă
nf= fără îngropare
Concept de etanșare cu design special pentru utilizarea sigură în lichide de răcire și lubrifianți
Uleiurile și lichidele de răcire au un impact puternic asupra componentelor instalate pe mașinile-unelte. Senzorii standard sunt insuficienți în numeroase aplicații. Seria I*C a fost dezvoltată special pentru această industrie. Atât tubul filetat, cât și suprafața frontală sunt realizate din oțel inox de înaltă calitate (316L). Acest concept de etanșare al senzorilor, combinat cu conectorul ecolink potrivit, garantează utilizarea fără întreținere, de ex. în mașinile-unelte sau sistemele în care lichidele de răcire și lubrifianții au un impact permanent.
Carcasă Filet |
Conexiunea electrică |
Lungimea totală [mm] | Distanța de detectare [mm] cu posibilitate de îngropare |
Nr. comandă |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | Conector M12 | 60 | 4 | IFC277 |
M12 x 1 | 2 m cablu | 40 | 4 | IFC278 |
M18 x 1 | Conector M12 | 60 | 7 | IGC260 |
M18 x 1 | 2 m cablu | 40 | 8 | IGC261 |
M30 x 1,5 | Conector M12 | 45 | 12 | IIC236 |
M30 x 1,5 | 2 m cablu | 65 | 15 | IIC237 |
Ideal pentru aplicațiile de sudură
În industria oțelului și automotive, stropii de sudură nu reprezintă doar murdărie pe latura de detectare, ci și pe manșonul filetat. Designul complet metalic cu strat anti-aderent și latura de detectare robustă reprezintă soluția ideală pentru asigurarea unei funcționări sigure.
Suplimentar, designul robust din oțel inox oferă o protecție maximă față de piesele abrazive pe durata prelucrării. Datorită noii tehnologii cu senzor, modelele puternice pentru sarcină mare sunt și neinfluențate de câmpurile magnetice. Acestea operează cu o fiabilitate absolută chiar lângă frânele electrice.
Carcasă Filet |
Conexiunea electrică |
Lungimea totală [mm] | Distanța de detectare [mm] cu posibilitate de îngropare |
Nr. comandă |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | Conector M12 | 45 | 4 | IFR207 |
M12 x 1 | 2 m cablu | 40 | 4 | IFR212 |
M18 x 1 | Conector M12 | 45 | 8 | IGR207 |
M18 x 1 | 2 m cablu | 40 | 8 | IGR212 |
M30 x 1,5 | Conector M12 | 50 | 15 | IIR207 |
M30 x 1,5 | 2 m cablu | 45 | 15 | IIR212 |
Numeroase aprobări internaționale permit utilizarea în zonele cu praf sau gaz periculos. Senzorii care aparțin categoriilor 3G/3D sau 2D nu pot fi conectați direct la sistemul de comandă. Carcasele și componentele de carcasă ale acestor dispozitive și conectorii aferenți din seria EVCxxA au fost testați cu o energie de impact de 4 J.
Măsurarea sigură a distanței, cu precizie milimetrică și IO-Link
Datorită tehnologiei cu senzor de măsurare este posibilă monitorizarea permanentă a distanței față de țintă. O modificare a distanțelor mecanice este detectată imediat, permițând reajustarea preventivă și reducerea timpilor de nefuncționare posibili. Profilul de senzor inteligent oferă numeroase opțiuni de setare. Pot fi configurate punctele de comutare și funcțiile de ieșire. Nu mai este necesară păstrarea unui stoc cu diferite tipuri de senzori deoarece orice setare necesară poate fi obținută cu ajutorul interfeței IO-Link.