• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori inductivi complet metalici
  2. Tehnologia

Tehnologia

Principiul de curenți turbionari

Dacă se aplică tensiune asupra bobinei (1) unui senzor inductiv de proximitate, acesta va genera un câmp electromagnetic (2) în jurul suprafeței senzorului. Dacă un obiect metalic (3) intră în acest câmp, atunci apar curenți turbionari în metalul [4] care a slăbit câmpul magnetic. Dacă aceasta are loc, atunci se detectează metalul.

Avantaje și aplicații:

  • Detectarea sigură a obiectelor mici
  • Distanța maximă față de oțel (St37). Factori de corecție pentru alte metale necesare.

Tehnologia de impulsuri

Un curent continuu trece prin bobina senzorului și generează acolo un câmp electromagnetic. Această bobină este pornită și oprită (pulsație) la o frecvență ridicată, astfel încât câmpul electromagnetic să se formeze și să fie eliminat într-un mod previzibil. Dacă un obiect metalic se apropie de senzor, atunci comportamentul de eliminare se modifică, iar ieșirea senzorului comută.

(1) Ieșirea senzorului
(2) Tensiunea indusă
(3) Obiect metalic
(4) Comportament de eliminare
(5) Intervalul de timp pentru evaluare

Avantaje și aplicații:

  • Raze mai mari de acțiune față de senzorii Kplus și față de senzori pe principiul de curenți turbionari
  • Această tehnologie este aplică pentru senzorii complet metalici fără îngropare de la ifm.