Gama de senzori | Lungimi de introducere | Tehnologia | Semnal | Puncte de avut în vedere |
---|---|---|---|---|
LMC |
10…40 mm | Spectroscopia impedanței | • Switch • IO-Link |
• Suprimă reziduurile, stropii și spuma • Alternativă fiabilă la furcile de reglare • Capacitate de diferențiere între medii |
LI |
132…737 mm | Capacitiv | • Switch | • Montare facilă sus-jos • Protejează contra curgerii excesive • Sunt disponibile 4 lungimi de tijă cu reglare |
KG, KI, KQ |
Domeniu de măsurare până la 40 mm |
Capacitiv | • Switch • IO-Link |
• Detectează prin console de montaj, vizor, rezervor de plastic sau contact disponibilă • Afișaj grafic cu bare inovator disponibil • Carcasă KQ de profil redus cu montaj pe suprafață plană |
UGT, UIT |
Domeniu de măsurare până la 8 m |
Ultrasonic | • Switch • IO-Link |
• Detectare sigură a nivelului indiferent de agent • Distanța actuală disponibilă prin IO-Link |
KQ10 |
228 mm cu posibilitate de stivuire |
Capacitiv | • Switch • IO-Link |
• Cu montare în afara rezervorului nemetalic folosind colțare sau adeziv • Unitățile pot fi suprapuse pentru acoperirea rezervoarelor mai mari • Indicarea nivelului de umplere dintr-o privire prin graficul LED cu bare |