Așa cum știe fiecare companie - mai ales la lansarea unui produs, este necesar un efort considerabil pentru comunicarea întregului conținut standardizat al procesului către persoanele potrivite. Lansarea unor noi produse sau instruirea noilor angajați în procesele de producție existente semnifică o investiție ridicată, dar indispensabilă, de timp și bani. Cu toate acestea, sistemul de asistență digital, ifm mate, simplifică procesele de școlarizare și ajută angajații pe durata procesului de învățare.
ifm mate utilizează mâna umană ca senzor. În câmpul de vizibilitate al unei camere 2D/3D, ifm mate este capabil să urmărească poziția mâinilor fără orice alte ajutoare tehnice sau vizuale. În scopuri de școlarizare, secvențele de manipulare sunt programate rapid și ușor direct în imaginea camerei prin interfața utilizatorului. Instrucțiunile de lucru necesare pentru fiecare etapă de lucru pot fi furnizate sub formă de fișiere video sau documente. Pe durata procesului de școlarizare, ifm mate dirijează angajatul prin procesul de comandă afișând etapele efectuate anterior și următoare, indică abaterile din procesul programat și oferă angajatului informații sensibile la context în fiecare etapă. Iar aceasta este, bineînțeles, posibilă individual, adaptată fiecărui proces și fiecărui angajat.
Tranziția la "școlarizare la locul de muncă", însoțită încă de ifm mate, permite angajatului să comute rapid pe procesul de comandă real. ifm mate transmite un anumit sentiment de siguranță prin noile procese de lucru și elimină în mod voit povara de pe angajat, în special la lucrul cu loturi mici și o varietate mare a produselor. Sunt evidente și avantajele efective pentru organizație: Efortul necesar redus pentru școlarizare ajută la reducerea costurilor și, concomitent, permite un transfer complet și uniform al fluxurilor de proces optimizate spre persoane suplimentare sau chiar digital, spre alte locuri de producție.