- ifm mate
- Software Updates
ifm mate: software-updates
Nou: ifm mate Event Logger deschide noi posibilități pentru optimizarea proceselor
Începând cu versiunea 1.5.0, ifm mate Event Logger permite detectarea evenimentelor care au loc în producția manuală. Aceste evenimente pot fi transmise prin MQTT și analizate de client.
Avantajele funcției, pe scurt:
- Identificați factorii care consumă timp în procesele de producție
- Detectați erorile recurente în procesul de producție
- Optimizați procesele de producție și eliminați sursele de eroare
Atenție: Pentru activarea acestei funcții este necesară o licență unică (OXZ001). Aceasta poate fi activată atât online, cât și offline și este valabilă pentru o stație de lucru ifm mate. De asemenea, licența oferă posibilitatea de a lucra cu o fișă digitală de erori. Informații mai detaliate despre funcționalitățile licenței ifm mate Event Logger pot fi găsite aici.
Bine de știut: Fără achiziționarea licenței, funcția va rămâne dezactivată automat după actualizarea la versiunea 1.5.0. În cazurile în care înregistrarea sau salvarea datelor nu este necesară, ifm mate va continua să funcționeze în mod obișnuit, iar dumneavoastră veți beneficia în continuare de celelalte funcții gratuite.
Ce funcții gratuite sunt incluse în actualizarea 1.5.0?
Actualizarea oferă posibilitatea de a defini grupuri de utilizatori cu drepturi corespunzătoare și de a le administra centralizat. De exemplu, un sistem de autentificare poate fi utilizat pentru a permite doar lucrătorilor cu calificări sau instruire specială să efectueze anumite activități.
Funcționalitatea fișei de erori automate este, de asemenea, disponibilă, dar nu există o transmitere automată.
Conexiune SAP pentru gestionarea centralizată a comenzilor
proces de asigurare a calității bazat pe senzori pentru sarcinile de asamblare
Integrarea prin intermediul modulului „Shop Floor Integration” (Integrarea proceselor de producție) simplifică procesul de prelucrare a comenzilor
Începând cu versiunea 1.4.0, sistemul de asistență a angajatului, ifm mate, poate fi conectat fără probleme la sistemul SAP S/4HANA al unei companii. Astfel, comenzile de lucru pentru stațiile de lucru manuale pot fi create la nivel central și progresul lor poate fi urmărit. Pe interfața de utilizator mate, comenzile de lucru manual în așteptare pot fi selectate pentru prelucrare de către operator cu ajutorul unui scaner manual. Odată ce selecția a fost făcută, în mate sunt afișate detalii suplimentare ale comenzii. Acestea pot include cantitățile care trebuie produse, precum și alte videoclipuri sau instrucțiuni privind etapele de producție. De asemenea, se pot verifica selectarea și aranjarea corectă a cutiilor de materiale pentru o prelucrare a comenzilor fără erori, ergonomică și eficientă la maximum.
Piesele bune și defecte pot fi transmise automat către SAP cu ajutorul sistemului de control al calității bazat pe senzori, care este de asemenea disponibil. Odată ce comanda a fost procesată, toate informațiile sunt transmise astfel încât datele să poată fi utilizate imediat pentru planificarea dinamică a producției.
Avantajele pe scurt:
- Gestionarea centralizată și dinamică a comenzilor manuale de producție
- Asigurarea unei calități suplimentare datorită verificării echipamentului corect de la locul de muncă
- Înregistrarea automată a pieselor bune și defecte optimizează planificarea ulterioară a producției
Version 1.3.0: proces de asigurare a calității pe bază de senzori pentru sarcini de asamblare
Senzorul de viziune O2D5 asistă lucrătorii la compararea rezultatelor țintă/realitate
Integrarea perfectă a senzorului de viziune O2D5 extinde sistemul de asistență a lucrătorilor pentru a include asistență practică pentru lucrători în monitorizarea asamblării. Senzorul compară starea reală a contururilor și suprafețelor cu condițiile țintă predefinite. Acest lucru poate fi realizat între etapele de asamblare sau la sfârșitul procesului, utilizând unul sau mai mulți senzori de viziune. Asamblarea incorectă a conectorilor, punctele de lipire omise sau componentele montate incorect sunt detectate în mod fiabil, cu o precizie ridicată, și semnalate lucrătorului. Ca un ajutor suplimentar, respectivul contur țintă este afișat pe monitor, astfel încât etapa de asamblare să poată fi corectată rapid și ușor, într-un mod memorabil. Atunci când starea reală corespunde specificației, sistemul eliberează următoarea etapă de asamblare. Nu este nevoie de un controler suplimentar pentru a integra senzorii de viziune O2D5 în ifm mate.
Avantajele pe scurt:
- Control permanent al calității în linie și final
- Efect de învățare imediat datorită afișării țintă/real
- Siguranță în etapele de producție complexe și sensibile
- Cel mai mic procent posibil de produse defecte
Version 1.2.0: interfața de comunicare acum disponibilă
REST-API: Conectarea la structurile ERP și la server
Cu ajutorul REST-API, începând cu versiunea de software 1.2.0 sau o versiune ulterioară, ifm mate oferă posibilitatea de a stabili o conexiune cu structuri de rețea de nivel superior. În cazul în care sunt utilizate mai multe sisteme de asistență a lucrătorilor, acestea pot accesa o librărie centrală de ghiduri de asamblare. De asemenea, este posibil dialogul cu sistemele ERP, de exemplu, pentru a trimite în mod centralizat și eficient ordinele de asamblare către posturile de lucru manuale individuale. În cazul în care sunt integrate unelte, cuplul exact pentru procesul de asamblare curent ar putea fi transmis prin intermediul interfeței, pentru a evita deteriorarea produsului.
Pe scurt: Cu ajutorul REST-API, puteți integra ifm mate direct în procesele dumneavoastră de gestionare a comenzilor digitale și de asigurare a calității.
Următoarele aplicații sunt acum posibile:
- Controlul calității
- Managementul versiunilor
- Gestionarea comenzilor
- Interacțiunea cu instrumentele