O creștere a gamei de produse prezintă numeroase provocări noi pentru numeroase companii, în special dacă sarcinile de asamblare manuală sunt indispensabile, în pofida digitalizării în creștere. Dar cum pot companiile și angajații să administreze eficient diversitatea de variante disponibile?
Răspunsul: Cu ifm mate. Sistemul ia o abordare complet nouă și utilizează experiența în domeniul tehnologiei cu senzori și a sistemelor de vizibilitate - mâna omului devine o componentă a sistemului cu cameră 2D/3D.
În câmpul de vizibilitate al unei camere 2D/3D, ifm mate este capabil să urmărească poziția mâinilor fără orice alte ajutoare tehnice sau vizuale. Angajatul este asistat în timp real la efectuarea activității: Etapele de lucru efectuate anterior sunt marcate în imaginea live, iar etapa de lucru următoare este evidențiată color. Concomitent, instrucțiunile de lucru pot fi oferite sub forma de fișiere video sau documente pentru a corespunde etapei de lucru respective. Începând cu versiunea 1.3.0, este posibilă și monitorizarea pe bază de senzori a etapelor de asamblare. Astfel, angajatului i se oferă informații adecvate pentru a realiza în permanență un produs de calitate perfectă. Orice abatere de la etapele de proces specificate este indicată printr-un mesaj pe monitor, permițând astfel angajatului să reacționeze și să ia măsuri corective imediate.
ifm mate poate fi parte a unui sistem de calitate existent: Datorită design-ului său simplu și a ușurinței de punere în funcțiune, sistemul poate fi integrat în aproape orice stație de lucru manuală. Pentru companii, aceasta este o modalitate de digitalizare a proceselor manuale cu avantajele calității ameliorate a produsului, a flexibilității sporite a angajaților și a cunoștințelor disponibile; pentru angajați, se elimină efortul rutinelor pentru munca zilnică și oferă asistență în timp real chiar și pentru etapele de producție complexe – ifm mate oferă astfel o valoare adăugată excepțională atât pentru organizație, cât și pentru angajat!