Clemele de fixare lipsă, filetele care nu au fost executate corespunzător, excesul de adeziv sau componentele cu formă incorectă: Noul Dualis detectează toate acestea cu ușurință – dar și orice altă abatere a unui obiect de la condițiile nominale specificate. Suprafețele, contururile, omisiunile sau rotația obiectului pot fi verificate și evaluate atât individual, cât și în combinație. Mulțumită filtrului integrat pentru lumina zilei, Dualis este extrem de rezistent la lumina externă. Versiunea cu filtru de polarizare integrat este ideală pentru aplicațiile cu obiecte cu grad ridicat de reflexie. Noul Dualis este configurat cu software-ul Vision Assistant ifm ușor de utilizat. Chiar și sarcinile complexe sunt definite cu rapiditate. Opțiunile de întreținere în timp real garantează asigurarea fiabilă a calității. Spre exemplu, modificările în claritatea și luminozitatea continuă a imaginii indică o ajustare greșită neintenționată. În acest caz, senzorul poate emite automat o avertizare.
Dualis este echipat cu un stick de memorie ifm în care sunt stocați parametrii. În cazul unei înlocuiri a dispozitivului, stick-ul poate fi folosit pentru transferul cu ușurință pe noul Dualis a tuturor setărilor și parametrilor necesari pentru funcționare. Aceasta reduce considerabil volumul de muncă.