Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 100...240 |
Tensiune de iesire DC [V] | 24 |
Curent de intrare (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,2 |
Total curent iesire [A] | 0,33 |
---|
Protectie | IP 40; (M12-Conector cu fişă: IP 67) |
---|
Greutate [g] | 135 |
---|---|
Materiale | PPE |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Conector: 1 x M12 |