În diferite procese de producție ale ifm prover gmbh, un sistem de evacuare a aerului garantează și asigură calitatea produselor, timpul de funcționare al mașinii și calitatea ridicată a aerului.
Astfel, capacitatea ventilatorului este un factor relevant în întregul proces de producție.
La începutul proiectului de digitalizare nu a existat o monitorizare cuprinzătoare și continuă a stării ventilatorului. În cel mai rău caz, un defect detectat prea târziu ar cauza o oprire completă a întregii zone de producție, deoarece o defecțiune a acestui sistem ar fi însemnat reducerea calității produsului din cauza problemelor de marcare automată, printre altele, deoarece prafurile fine nu au fost extras în mod adecvat.
Pentru a asigura permanent calitatea produsului și pentru a evita timpii de nefuncționare și pierderile de producție ale mașinii, ar trebui să fie implementată monitorizarea permanentă a ventilatoarelor, sprijinită de software. Acest fapt ar trebui, de asemenea, să permită abandonarea intervalelor de întreținere ineficiente, bazate pe timp, în favoarea unei planificări de întreținere flexibilă și predictivă, orientată spre cerere.
Datorită infrastructurii IT existente la ifm prover gmbh, moneo poate fi instalat direct pe hardware-ul existent pentru activarea modulului moneo RTM. În cazul unei capacități insuficiente a sistemului, pachetul software ar fi putut fi pus la dispoziție alternativ pe moneo appliance. moneo appliance este soluția IPC ale cărei componente hardware și putere de calcul sunt adaptate cu exactitate software-ului. Un IO-Link Master a fost conectat la server printr-un VLAN intern. Prin IO-Link Master, datele senzorilor de vibrație sunt transferate către moneo world pentru evaluare.
Cu ajutorul platformei modulare IIoT moneo, monitorizarea ventilatorului a devenit mai eficientă și mai fiabilă. Prin detectarea timpurie a deteriorării iminente a ventilatoarelor poate fi prevenită o defecțiune a sistemului de extracție. În plus, întreținerea necesară poate fi planificată astfel încât timpii de nefuncționare ai instalațiilor să fie reduși la minimum. Documentația de întreținere acceptată de software face, de asemenea, ușoară identificarea uzurii recurente excesive și inițierea măsurilor adecvate.
Tabloul de bord oferă utilizatorului o vedere de ansamblu asupra valorilor de proces relevante pentru monitorizarea ventilatorului.
Analiza oferă posibilitatea de accesare a datelor istorice. În cazul unei avertizări sau alarme, starea care a cauzat mesajul poate fi observată direct aici.
Din analiză, se poate deduce faptul că motorul nu se rotește când apare vârful, ceea ce poate indica, de exemplu, faptul că este o defecțiune declanșată manual.
De îndată ce o valoare-limită definită a fost depășită sau nu a fost atinsă, va fi creat un tichet pentru valoarea de proces corespunzătoare. Acest tichet poate fi preluat și procesat de către angajatul responsabil. Prin funcția de comentariu, măsurile implementate și descrierile soluțiilor pot fi documentate imediat.
Folosind un șablon pentru a calcula orele de funcționare, un contor de ore de funcționare poate fi configurat cu ușurință prin intermediul a cinci opțiuni. În cazul unui ventilator, turația motorului poate fi utilizată ca variabilă de măsurare pentru contorizare.