Calibrarea senzorilor de debit se realizează în instalația de calibrare din cadrul ifm prover gmbh.
Pentru a asigura precizia maximă de măsurare, prin senzori se trimite atât apă fierbinte, cât și apă rece. Valorile măsurate sunt folosite pentru calibrare.
În trecut, ifm prover gmbh determina zilnic nivelul de umplere al rezervoarelor de apă prin inspecție vizuală de către angajați. Nu a existat nicio vizualizare a cantității curente de apă sau monitorizarea valorii-limită cu funcția de alarmă. Drept urmare, procesul de calibrare s-a oprit în mod repetat în caz de cantități insuficiente de apă, ceea ce ar duce la timpi de nefuncționare și, astfel, la creșterea costurilor. Din cauza lipsei înregistrării datelor, nu a existat nicio transparență în ceea ce privește procesele de reumplere. Nici nu a fost posibilă determinarea cerințelor de întreținere și planificarea acestora în timp util.
Pentru evitarea timpilor de nefuncționare neplanificați din viitor, urma să fie implementată o monitorizare permanentă, susținută de software. Acesta trebuie să informeze personalul în timp util cu privire la nivelul de umplere scăzut al apei sau la cerințele de întreținere prin intermediul semnalelor de avertizare și alarmă.
Datorită structurii IT existente, moneo a fost instalat pe un server central al ifm prover gmbh pentru activarea modulului moneo RTM. Senzorii de nivel pentru monitorizarea rezervorului sunt conectați la un IO-Link Master care, la rândul său, este conectat la server printr-un VLAN.
Monitorizarea nivelului de umplere cu moneo RTM a dus la un proces de calibrare mai fiabil și neîntrerupt. Datorită funcției de notificare automată, atunci când valoarea limită este pe cale să nu fie atinsă, cererea de apă poate fi acoperită permanent, reducând astfel factorul de cost al calibrării. Un alt rezultat al monitorizării automate a nivelului este asigurarea stabilă a unei calități ridicate a produsului pe baza condițiilor de proces ideale.
Tabloul de bord oferă o vedere de ansamblu clară
Tabloul de bord oferă utilizatorului o vedere de ansamblu asupra valorilor de proces relevante pentru instalația de calibrare.
Prin intermediul funcției de analiză, utilizatorul poate analiza în detaliu nivelul de umplere al rezervorului. Valorile nivelului de umplere sunt înregistrate permanent și pot fi verificate chiar și după zile, săptămâni sau luni. Acest fapt permite, de exemplu, să trageți concluzii despre scurgeri.
Pentru cei doi senzori de nivel, valorile pentru limitele inferioară și superioară ale alarmei sunt definite pe baza experienței de întreținere.
Valorile următoare sunt calculate suplimentar în funcție de nivel.
Nivelul de umplere actual al rezervorului în litri
Deoarece suprafața necesară rezervorului este 0,24 m², cantitatea de umplere poate fi determinată cu ușurință prin utilizarea formulei "suprafață necesară * nivel de umplere".
Lipsa cantității de apă în litri
Deoarece se știe faptul că volumul maxim al rezervorului este 72 de litri și cantitatea de umplere curentă a fost deja calculată, cantitatea lipsă poate fi ușor determinată prin „volumul maxim - cantitatea de umplere”.