În timpul asamblării senzorilor de presiune la o stație de lucru, piesele pentru senzorii de presiune sunt ștanțate cu o mașină de ștanțare automată. Ștampila de ștanțare este deosebit de supusă uzurii. Nivelul de uzură depinde în primul rând de numărul pieselor prelucrate.
Înainte de introducerea moneo RTM, piesele de uzură erau întreținute și înlocuite la intervale fixe de 4 săptămâni. Uneori, mașina de ștanțare s-a defectat deoarece piesele relevante au fost înlocuite prea târziu. Acest lucru a dus la costuri suplimentare. În alte cazuri, ștampila de ștanțare ar fi putut fi folosită pentru o perioadă mai lungă.
Scopul a fost implementarea unei noi strategii de întreținere. În loc de un interval fix de întreținere de 4 săptămâni, ștampila de ștanțare urma să fie înlocuită pe baza stării sale. Un senzor de poziție și un mini controler au fost folosite pentru a detecta și număra numărul de operații de ștanțare. După înlocuire, trebuia să fie posibilă resetarea contorului printr-o intrare.
În plus, starea curentă trebuia vizualizată în moneo RTM și departamentul de întreținere urma să primească o notificare automată prin e-mail (avertisment/alarmă) atunci când se atingea o valoare contor definită, informându-i despre înlocuirea necesară a ștampilei de ștanțare.
moneo este instalat pe un server central în infrastructura IT existentă a ifm prover gmbh și sunt activate modulele software necesare, cum ar fi moneo RTM.
Pentru a detecta operațiile de ștanțare, a fost instalat un senzor de poziție (IQ2002). Este amortizat când sertarul mașinii este închis.
Operațiile de ștanțare detectate sunt numărate într-un Siemens LOGO! mini controler. Controlerul LOGO! are două funcții. Prima funcție este creșterea incrementală a numărului atunci când se detectează o margine pozitivă la intrarea corespunzătoare (I1). A doua funcție este de a activa un contor resetat la 0 setând o altă intrare (I2).
Interfața de date universală LR Agent conectează mini controlerul Siemens LOGO! cu software-ul moneo RTM, asigurând înregistrarea centrală și vizualizarea valorii contorului curent. Valoarea procesului este citită ciclic de la controler și transmisă către moneo RTM prin intermediul nucleului IoT al ifm. Utilizatorul poate configura apoi pragurile și regulile de procesare a biletelor pentru a notifica automat personalul de întreținere atunci când se depășește valoarea contorului.
Prin trecerea la noua strategie de întreținere, toate obiectivele au fost atinse.
moneo RTM a ajutat la optimizarea proceselor, eliminarea timpilor de nefuncționare și economisirea resurselor.
Pe tabloul de bord, aplicația este vizualizată prin afișaje de instrumente predefinite. Aceste reprezentări pot fi împărtășite cu toți utilizatorii moneo. Utilizatorii își pot crea cu ușurință propriile tablouri de bord folosind ”drag & drop”. Aici, valoarea contorului curent este afișată ca o diagramă cu bare. Un afișaj de tip semafor arată starea curentă. Formatul de afișare a valorilor procesului poate fi ajustat individual în limita pragului.
Pragurile de avertizare și alarmă sunt setate prin valori limită:
Asistentul de ghidare cu reguli de procesare a biletelor facilitează definirea acțiunilor care trebuie executate atunci când apar avertismente și alarme. În acest caz, departamentul de întreținere trebuie să fie informat despre înlocuirea necesară atunci când este declanșat un prag de avertizare. Dacă ștampila de ștanțare nu este înlocuită și valoarea contorului nu este resetată în perioada definită între avertisment și alarmă, se trimite o notificare prin e-mail suplimentară persoanelor responsabile în producție imediat ce pragul de alarmă este atins.