ifm este partenerul ideal atunci când vine vorba de îmbunătățirea performanței, calității și siguranței, de creșterea vitezei și flexibilității, de reducerea erorilor și de asigurarea monitorizării în timp real a echipamentelor și proceselor în transportul de mărfuri. Pe scurt: Când aveți nevoie de un partener care să fie mereu „Aproape de dumneavoastră”!
Logistica presupune deplasarea bunurilor și a persoanelor. În numeroase sectoare de activitate, logistica se referă la modul în care resursele și produsele sunt manipulate și deplasate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Logistica înseamnă din ce în ce mai multă viteză, flexibilitate, eficiență, performanță, siguranță, calitate și monitorizare. Aceasta este o nevoie tot mai mare atât pentru companiile care stochează, distribuie și transportă bunuri, cât și pentru companiile producătoare. Devine din ce în ce mai important pentru companiile producătoare ca produsele și componentele să fie mutate rapid și fiabil înainte, în timpul și după procesul de producție.
O schimbare enormă și stabilă observată în ultimii ani este faptul că nevoia de automatizare și digitalizare în circulația mărfurilor este în continuă creștere.
Pentru a sprijini companiile în atingerea obiectivelor menționate mai sus, ifm oferă o gamă largă de produse și soluții. Compania noastră investește de mulți ani în tehnologiile clasice și noi ale industriei logistice:
... toate aceste produse, soluții și tehnologii sunt puse la dispoziția clienților noștri.
În plus, compania noastră are o abordare unică, profesionistă și pasionată a pieței („Aproape de dumneavoastră”) care, împreună cu calitatea produselor noastre, performanța fabricilor noastre de producție și a lanțului nostru de aprovizionare, eficiența ridicată a organizației noastre de distribuție și competența și angajamentul rețelei noastre de vânzări, ne transformă într-un partener mondial cu un nivel ridicat de fiabilitate.
Obiectivul nostru este de a crea parteneriate pe termen lung cu clienții și furnizorii noștri, bazate pe crearea reciprocă de valoare.
Datorită soluțiilor noastre care constau în hardware și software și datorită nivelului remarcabil de servicii pe care compania noastră și oamenii noștri îl oferă în întreaga lume, partenerii noștri pot: