Monitorizarea stării echipamentelor în vederea protejării acestora și a performanțelor lor este foarte importantă în automatizarea depozitelor, întrucât o oprire sau o reducere a performanțelor mașinilor și echipamentelor poate avea consecințe negative semnificative, atât materiale, cât și imateriale.
În depozite și în centrele de distribuție, monitorizarea dispozitivelor de sortare cu benzi transversale, a dispozitivelor de sortare a pantofilor, a benzilor transportoare, a ascensoarelor/sistemelor de depozitare și recuperare foarte dinamice etc. pentru detectarea timpurie a scăderilor de performanță sau a comportamentelor anormale, în special în cazul motoarelor, al angrenajelor și al rulmenților, este foarte importantă pentru a preveni și a evita defecțiunile sau disfuncționalitățile neplanificate ale sistemului care provoacă opriri sau încetiniri ale activităților.
Obiectivele tipice în întreținerea sistemelor de manipulare a materialelor sunt:
Pentru a îndeplini aceste obiective, soluțiile propuse de ifm se bazează pe:
Ne bucurăm de peste 20 de ani de experiență în monitorizarea stării și analiza vibrațiilor.
Oferim soluții eficiente și simple, însoțite de nivelul nostru excepțional de servicii și bazate pe experiența noastră de mulți ani în această tehnologie.
Totul de la o singură sursă - ifm ca furnizor de sistem | |
Reduceți ratele de eroare - creșteți calitatea | |
Economisiți timp - îmbunătățiți eficiența | |
Reducerea costurilor | |
Serviciul după vânzări - disponibilitate la nivel mondial a pieselor de schimb |