• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. IO-Link — pagina principală
  2. Selectare produs
  3. IO-Link Master
  4. Magistrala IO-Link AutomationLine

Selecția de produse PerformanceLine

O nouă generație pentru automatizare flexibilă

Magistralele IO-Link din gama AutomationLine (seria AL16) reprezintă o nouă generație de soluții de automatizare descentralizate pentru aplicații industriale.
Acestea combină performanța ridicată cu integrarea flexibilă și eficiența din punct de vedere al costurilor.
Cu 8 porturi IO-Link configurabile liber (clasa A/B), până la 16 intrări și ieșiri digitale și suport multiprotocol, acestea permit soluții de automatizare scalabile, reducând în același timp efortul de inginerie.

Prezentare generală a sistemului

Avantajele AutomationLine

Configurație flexibilă a I/O
8 porturi IO-Link (clasa A/B) cu intrări și ieșiri configurabile individual – se pot configura flexibil până la 16 DI și 16 DO.

Curent nominal ridicat
Controlul actuatoarelor cu până la 2 A per conexiune – ideal pentru dispozitive de teren cu consum ridicat.

Compatibilitate multiprotocol
Interfață magistrală de date integrată pentru PROFINET și EtherNet/IP – ideală pentru concepte standardizate de mașini.

Design economic al carcasei
Tehnologia optimizată de fabricație oferă o soluție rentabilă fără compromisuri în ceea ce privește funcționalitatea.

Design robust IP67
Carcasă armată cu fibră de sticlă, placă de circuit imprimat complet integrată și interval de temperatură de funcționare de -40…70 °C – proiectat pentru medii industriale solicitante.

Funcționalitate și cablare AutomationLine

AutomationLine AL16xx

Caracteristici AutomationLine

Porturi flexibile

AutomationLine oferă 8 porturi identice de clasă A/B, simplificând conceptul de conectare.
Datorită conceptului comun de masă (GND US = UA), pinii 2 și 4 pot fi configurați flexibil și utilizați pentru toate tipurile de dispozitive IO-Link, precum și pentru DI (US) / DO (UA). Acest lucru permite adaptarea individuală a configurației porturilor la aplicația specifică.

  • Flexibilitate maximă în configurare
  • Varietate redusă de articole

Design nou și robust al carcasei industriale

AutomationLine prezintă un design complet nou al carcasei negre pentru utilizare de teren descentralizată în medii industriale. Carcasa economică, realizată din plastic armat cu fibră de sticlă, oferă o rezistență mecanică ridicată.
Partea inferioară a carcasei este formată prin turnarea directă a plăcii de circuit imprimat. Acest proces asigură o etanșare permanentă și o carcasă fără cavități. Porturile sunt integrate direct în carcasa exterioară, rezultând un design compact și protejat, cu o structură clară și o robustețe ridicată.

  • Eficiență a costurilor datorită noii carcase
  • Rezistență ridicată la șocuri și vibrații pentru utiliz[ri industriale
  • Design robust și durabil pentru utilizare continuă în teren
  • Design compact cu structură integrată a porturilor IO-Link

Produse AutomationLine