Domeniul de frecvenţă [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
Execuţie | setarea parametrilor prin intermediul software-ului PC VES004 |
---|---|
Aplicatie | monitorizarea continuă a vibrațiilor |
Tolerante tensiune operare [%] | 20 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC; (cand se foloseste intrarea IEPE 24 V + 20% IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Consum de energie [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Clasa de protectie | III |
Numarul total de intrari si iesiri | 8; (configurabil) |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Număr de intrări dinamice: 4; Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
Numar total de intrari | 6 |
---|---|
Intrare analogica (curent) [mA] | 4...20 |
Rezolutia intrarii analogice | 12 |
Număr de intrări dinamice | 4 |
Intrare dinamica - semnal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Intrare dinamica - domeniu frecventa [Hz] | 0,1...12000 |
Intrare dinamica - rata de esantionare [kSamples] | 100 |
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Numar de iesiri analogice | 1; (configurabil) |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Interfata de comunicatie | Ethernet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protocol | TCP/IP | ||||||
Observație privind protocolul |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | 0...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 92 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 1296,7 |
---|---|
Capsula | Aluminiu |
Tip montare | Montare pe peretele din spate |
Dimensiuni [mm] | 175 x 172 x 66,6 |
Materiale | EN AW-5083: negru eloxat |
Memorie istoric | da |
---|---|
Memoria de date este stocata | da |
Tipul memoriei de date | inel de memorie; FIFO |
Ceas timp autentic | da |
Memoria locatiei | intern |
Intervalul de memorie | min. 1 min |
Dimensiune memorie | 881664 inregistrarea datelor |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|