Domeniu de masura |
|
---|
Caracteristici speciale | cablu ecranat |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa B; max. 10 mA alimentare curent) |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Clasa de protectie | III |
---|
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Nota privind domeniul de masura |
|
Precizia [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 6 / 18; (conform DIN EN 60751) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Marcaj ATEX | II 3D IP 67 T 100 °C X |
---|
Dimensiuni [mm] | Ø 5 / L = 35 |
---|---|
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4571/316Ti ) |
Diametru sonda [mm] | 5 |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 3 m, silicon, ecranat |
---|