Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | Ø 5 mm |
Caracteristici speciale | cablu ecranat |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa B; max. 10 mA alimentare curent) |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Clasificarea izolatiei [V] | 2500; (izolare intre carcasa senzorului si structura interna a senzorului) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Nota privind domeniul de masura |
|
Precizia [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 4 / 10; (conform DIN EN 60751) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Marcaj ATEX | II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T5 Gc X | |
MTTF [ani] | 19025,9 |
Greutate [g] | 88,6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 5 / L = 40 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | Ø 5 mm |
Diametru sonda [mm] | 5 |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 3 m, silicon, ecranat |
---|