Aplicatie | Monitorizarea curgerii; Monitorizare conductor |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | < 230 AC |
Consumul max. de energie [VA] | 2 |
Timp de intarziere la pornire [s] | 30 |
Numar de canale | 1 |
Model electric | releu |
---|---|
Solicitabilitate contact | 4 A, 250 V AC / cos phi > 07 |
Functie de comutare pentru monitorizare curgere | Releul se declanşează cand curgerea este prezenta |
Functie de comutare pentru monitorizare fir intrerupt | Releul deconectat la ruperea sârmei |
Ajustare a punctului de comutare | potenţiometru |
---|---|
Selecţia domeniului lichid/gazos | Comutator culisant |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 40 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Certificare | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-94.C.2030X |
---|
Denumire | cu siguranţă proprie în tip protecţie la aprindere |
---|---|
Tensiune [V] | 15,8 |
Curent [mA] | 228 |
Putere [mW] | 1410 |
[Ex ia] IIC descriere | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB descriere | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC descriere | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB descriere | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC inductanta | 350µH |
[Ex ia] IIB inductanta | 1mH / 2mH |
[Ex ib] IIC inductanta | 350µH |
[Ex ib] IIB inductanta | 3,1mH |
[Ex ia] IIC capacitanta | 57nF |
[Ex ia] IIB capacitanta | 493nF / 294nF |
[Ex ib] IIC capacitanta | 477nF |
[Ex ib] IIB capacitanta | 1,9µF |
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale: 16 x ...2,5 mm² |
---|