Aplicatie | Monitorizarea curgerii; Monitorizare conductor |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
Tensiune de lucru [V] | < 230 AC |
Consumul max. de energie [VA] | 5 |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Timp de intarziere la pornire [s] | 30 |
Numar de canale | 1 |
Model electric | releu |
---|---|
Solicitabilitate contact | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Functie de comutare pentru monitorizare curgere | Releul se declanşează cand curgerea este prezenta |
Functie de comutare pentru monitorizare fir intrerupt | Releul deconectat la ruperea sârmei |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Ajustare a punctului de comutare | potenţiometru |
---|---|
Selecţia domeniului lichid/gazos | Comutator culisant |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Protectie | IP 40 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Certificare | PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593 |
---|---|
Marcaj ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [ani] | 248 |
Greutate [g] | 504,5 |
---|---|
Capsula | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Dimensiuni [mm] | 78 x 45 x 120 |
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida; Siguranţa se plasează în exteriorul zonei cu pericol de explozii. |
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale: 15 x ...2,5 mm² |
---|
cu siguranţă proprie în tip protecţie la aprindere | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Tensiune [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Curent [mA] | 92 | 92 | 92 | 92 |
Putere [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Inductanta exterioara [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacitate exterioară [µF] | 0,185 | 1,6 | 0,185 | 1,6 |