1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de curgere / Senzori de debit
  5. Monitorizarea debitului modular
  6. SF5704

SF5704

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFD10ADT /US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Monitorizare exactă a lichidelor și gazelor din conducte
  • Pentru racordarea la o unitate de evaluare
  • Racordare la proces simplă cu ajutorul unui adaptor
  • Materiale din titan pentru contactul cu mediul pentru utilizare în medii agresive
  • Conector M12 pentru racordare rapidă și facilă
  • eac
  • cul
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Lungimea tijei L [mm] 243
Conectarea la proces M18 x 1,5 Filet interior
Aplicatie
Mediu Lichide; Gaze; medii agresive
Temperatura mediului [°C] -25...80
Rezistenţă la presiune [bar] 100
Date electrice
Conectare la electronica de evaluare VS3000
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] 243
Lichide
Domeniu reglare [cm/s] 3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...60
Gaze
Domeniu reglare [cm/s] 200...3000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 200...800
Precizia / Devieri
Gradient temperatură [K/min] 300
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] 1...10
Condiţiile mediului
Temperatura depozitare [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani] 8393,77
Date mecanice
Greutate [g] 94,8
Carcasa Forma constructivă pentru adaptor
Dimensiuni [mm] M18 x 1,5
Desemnarea firului M18 x 1,5
Materiale titan (3.7035); EPDM; ULTEM
Materiale în contact cu mediul titan (3.7035); O-Inel: FKM 80 Shore A
Conectarea la proces M18 x 1,5 Filet interior
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; Lungimea maxima a cablului: 100 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — SF5704-00 — 10.07.2013 —