You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori de curgere / Senzori de debit
  4. Monitorizarea debitului modular
  5. SF3410

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SF3410

SFR12XBK/6M

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SF3410

SFR12XBK/6M

  • Monitorizare exactă a lichidelor agresive din conducte
  • Pentru racordarea la o unitate de evaluare
  • Materiale ceramice pentru contactul cu agenții intermediari
  • Racordare la proces simplă cu ajutorul unui adaptor
  • Conector M12 pentru racordare rapidă și facilă
  • ce
  • ukca
Caracteristicile produsului
Lungimea tijei L [mm] 30
Conectarea la proces G 1/2 filet exterior
Aplicatie
Mediu Lichide; medii agresive
Temperatura mediului [°C] 5...70
Rezistenţă la presiune [bar] 30
Lichide
Temperatura mediului [°C] 5...70
Date electrice
Conectare la electronica de evaluare VS3000
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] 30
Lichide
Domeniu reglare [cm/s] 3...60
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...40
Precizia / Devieri
Gradient temperatură [K/min] 7
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] 2...20
Lichide
Timp răspuns [s] 2...20
Condiţiile mediului
Protectie IP 67
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani] 8213
Date mecanice
Greutate [g] 389,5
Capsula Formă constructivă filet
Materiale Ceramică (99,7 % Al2O3)
Materiale în contact cu mediul Ceramică (99,7 % Al2O3)
Conectarea la proces G 1/2 filet exterior
Lungime de instalare EL [mm] 45
Accesorii
Articole livrate
Etanşări: 1, PTFE
Observaţii
Observaţii
Utilizaţi pentru etanşare PTFE-etanşare livrat.
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 6 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC