Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|---|
Domeniu de masura [psi] | 0...100 |
Conectarea la proces | conectare pe filet 7/16" - 20 UNF Filet interior |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] | -25...70 |
Varf de presiune Min. [psi] | 2000 |
Rezistenţă la presiune [psi] | 700 |
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 102...132 AC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 20 |
Clasa de protectie | I |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,35 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Domeniu de masura [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
Punct de comutare SP [psi] | 5...100 | |
Punct de reset rP [psi] | 3...98 | |
În paşi de [psi] | 1 | |
Nota privind histerezis |
|
Precizia punctului de comutare [% din valoarea finală] | < ± 2,0 |
---|---|
Repetabilitate [% din valoarea finală] | < ± 0,25; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviatia temperaturii per 10 K | < ± 0,5 |
Ajustare a punctului de comutare | Buton de programare |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Materiale | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; inox (1.4301 / 304) |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | FKM; ceramică; inox(1.4305 / 303) |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet 7/16" - 20 UNF Filet interior |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x 7/8"; codificare: A |
---|