Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 1 |
Domeniu de masura |
0...10 bar |
0...145 psi |
0...1000 kPa |
0...1 MPa |
|
Conectarea la proces |
conectare pe filet 1/4" NPT Filet interior |
Aplicatie
Aplicatie |
pentru utilizarea industrială |
Mediu |
Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] |
-25...80 |
Varf de presiune Min. |
150 bar |
2175 psi |
15000 kPa |
|
Rezistenţă la presiune |
|
Tipul de presiune |
presiune relativa |
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] |
5...10 |
Tensiune de lucru [V] |
90...250 AC |
Tensiunea nominala AC [V] |
< 250 |
Consum de energie [mA] |
< 10 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Clasa de protectie |
II |
Protectie la schimbarea polarităţii |
nu |
Timp de intarziere la pornire [s] |
0,2 |
Watchdog integrat |
da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 1 |
Iesiri
Numarul total de iesiri |
1 |
Semnal de ieşire |
semnal de comutare |
Model electric |
Triac |
Numar de iesiri digitale |
1 |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] |
2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] |
250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Frecventa de comutare AC [Hz] |
< 160 |
Testat pentru scurtcircuit |
nu |
Protectie suprasarcina |
nu |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
0...10 bar |
0...145 psi |
0...1000 kPa |
0...1 MPa |
|
Punct de comutare SP |
0,1...9,99 bar |
1...145 psi |
10...999 kPa |
|
Punct de reset rP |
0,05...9,95 bar |
1...144 psi |
5...994 kPa |
|
În paşi de |
|
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din interval] |
< ± 1,0 |
Repetabilitate [% din interval] |
< ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviatia liniaritate [% din interval] |
< ± 0,5 |
Deviatia histerezis [% din interval] |
< ± 0,1 |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] |
< ± 0,1; (pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] |
< ± 0,2; (-25...80 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] |
< ± 0,3; (-25...80 °C) |
Timpi de raspuns
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Amortizarea valorii de proces dAP [s] |
0...4 |
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare |
Buton de programare |
Optiuni de parametrizare |
histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; intarziere la pornire/oprire; Amortizare; adaptarea valorilor afisate; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...80 |
Temperatura depozitare [°C] |
-40...100 |
Protectie |
IP 65 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
|
Rezistenţă la şoc |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Rezistenţă la vibraţii |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ani] |
224,58 |
Directiva privind echipamentele sub presiune |
Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] |
356,3 |
Capsula |
cilindric |
Dimensiuni [mm] |
Ø 34 / L = 120 |
Materiale |
inox (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Materiale în contact cu mediul |
inox(1.4305 / 303); ceramică; FKM |
Cicluri de presiune Min. |
100 milioane |
Conectarea la proces |
conectare pe filet 1/4" NPT Filet interior |
Element restrictor integrat |
nu (se poate adauga ulterior) |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
LED, roşu |
Afişaj de funcţii |
Afişaj LED 7 segmente |
Valoari masurate |
Afişaj LED 7 segmente |
|
Conectare electrică
Protectie necesara |
siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida |
Observaţii
Observaţii |
|
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică
Racord |
Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |