Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Domeniu de masura [bar] | 0...2,5 |
Conectarea la proces | conectare pe filet Aseptoflex filet exterior Aseptoflex |
Aplicatie | posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor |
---|---|
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Varf de presiune Min. [bar] | 50 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 20 |
Tipul de presiune | presiune relativa |
Fără spaţiu mort | da |
Tensiune de lucru [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [bar] | 0...2,5 |
---|
Repetabilitate [% din valoarea finală] | < 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală] | < ± 1,0; (incl. Eroare de liniartate, punct zero şi intervale (reglare punct limită)) |
Deviatia temperaturii per 10 K | < ± 0,3 |
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice [ms] | 3 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Materiale | PA; PBT; inox (1.4404 / 316L) |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | ceramică; PTFE; inox (1.4404 / 316L) |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet Aseptoflex filet exterior Aseptoflex |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|