Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||||
Conectarea la proces | conectare pe filet Aseptoflex filet exterior Aseptoflex |
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||
---|---|---|---|---|
Aplicatie | posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor | |||
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase | |||
Temperatura mediului [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Tipul de presiune | presiune relativa | |||
Fără spaţiu mort | da |
Tensiune de lucru [V] | 14...30 DC |
---|---|
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Principiu de masură | hidrostatic |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Punct pornire analogic |
|
||||
Punct capăt analogic |
|
||||
În paşi de |
|
||||
Setari de fabrica |
|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitatea, inclinatia histerezis si repetabilitatea , setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice [ms] | 3 |
---|
Optiuni de parametrizare | Punctul zero; deschidere |
---|
Interfata de comunicatie | EPS |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 271 |
Greutate [g] | 472 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiale în contact cu mediul | Ceramică (99,9 % Al2O3); inox (1.4404 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet Aseptoflex filet exterior Aseptoflex |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Indicaţii | Vă rugăm să nu utilizați pentru proiecte noi.; nu mai sunt disponibile adaptoare ca accesorii | |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|