You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. PI2956

Senzor de presiune ecranat cu display

PI2956

PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

Senzor de presiune ecranat cu display

PI2956

PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: PI2996 Comparație produse: PI2956 / PI2996 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
  • fda
  • cul
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Conectarea la proces conectare pe filet G 3/4 filet exterior
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor
Montaj Capsulă rotabilă 350°
Mediu medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Varf de presiune Min.
50 bar 725 psi 5000 kPa
Rezistenţă la presiune
20 bar 290 psi 2000 kPa
Tipul de presiune presiune relativa
Fără spaţiu mort da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20...30 DC
Consum de energie [mA] < 60
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] 0,2
Watchdog integrat da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil)
Model electric PNP/NPN
Numar de iesiri digitale 2
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] < 170
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20; (scalabil 1:4)
Sarcina max. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Iesire analogica in tensiune [V] 0...10; (scalabil 1:4)
Min.Rezistena la sarcina [Ω] 2000
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Punct de comutare SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
Punct de reset rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
Punct pornire analogic
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Punct capăt analogic
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
În paşi de
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitatea, inclinatia histerezis si repetabilitatea , setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Timpi de raspuns
Timp răspuns [ms] < 3
Amortizarea valorii de proces dAP [s] 0...4
Amortizare pentru iesirea analogica dAA in pasi de [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Timpul maxim de raspuns al iesirii analogice [ms] 3
Software / Programare
Optiuni de parametrizare histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; curent/tensiune de iesire; Amortizare; adaptarea valorilor afisate; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj; Punctul zero; deschidere
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Date mecanice
Materiale inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Materiale în contact cu mediul inox (1.4404 / 316L); Ceramică (99,9 % Al2O3); PTFE; FKM
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet G 3/4 filet exterior
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 2 x LED, roşu
Afişaj de funcţii Afişaj LED 7 segmente
Valoari masurate Afişaj LED 7 segmente
Unitate afişaj bar; psi; kPa
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit