Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 3/4 filet exterior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor |
Montaj | Capsulă rotabilă 350° |
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Varf de presiune Min. [bar] | 50 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 20 |
Tipul de presiune | presiune relativa |
Fără spaţiu mort | da |
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,5 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 6 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20, inversabil; (scalabil 1:4) |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10, inversabil; (scalabil 1:4) |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punct de comutare SP [bar] | -0,12...2,5 | ||||||
Punct de reset rP [bar] | -0,124...2,496 | ||||||
Punct pornire analogic [bar] | -0,124...1,88 | ||||||
Punct capăt analogic [bar] | 0,5...2,5 | ||||||
În paşi de [bar] | 0,002 | ||||||
Setari de fabrica |
|
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitatea, inclinatia histerezis si repetabilitatea , setarea valorilor limita conform DIN EN IEC 62828-1) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Timp răspuns [ms] | < 100 |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0,1...100 |
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] | 0,1...100 |
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 25 |
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; curent/tensiune de iesire; Amortizare; adaptarea valorilor afisate; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj; Punctul zero; deschidere |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 163 |
Greutate [g] | 384 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiale în contact cu mediul | Ceramică (99,9 % Al2O3); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 3/4 filet exterior |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % din interval |
Indicaţii | Articol scos din productie |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|