You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. OW5011

Senzor de temperatura in infrarosu

OW5011

OWS-7520-BPKG

Senzor de temperatura in infrarosu

OW5011

OWS-7520-BPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: TW7001 + E35065 Comparație produse: OW5011 / TW7001 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
Caracteristicile produsului
Carcasa cilindric
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...55 DC
Consum de energie [mA] < 20
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 400
Frecventa de comutare DC [Hz] 1000
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Histereza domeniu de detectie [%] 1...15
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...60
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Carcasa cilindric
Dimensiuni [mm] Ø 58 / L = 150
Materiale Capsula: alama strat alb bronz
Material lentila
Sticlă
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x 7/8"